ldmlamex

Las pistolasde calor son herramientas manuales con una amplia gama de usos en el campo de la soldadura plástica; ya sea para el calentar, encoger, transformar o secar plástico, las pistolas de las marcas Leister y Weldy destacan en el mercado por su alta calidad y versatilidad al momento de realizar trabajos de uso rudo donde se requieren utilizar por largas jornadas de trabajo sin afectar su rendimiento. Además de poseer un diseño ergonómico y un peso ligero, que brindan comodidad y facilidad de uso al operador, son equipos que proporcionan resultados precisos y eficientes en cada operación.Fabricadas con tecnología Suiza, estas pistolas de calor permiten un control preciso de temperatura y flujo de aire, garantizando un desempeño óptimo en proyectos exigentes dentro de los sectores de la construcción, industrial, de servicios, entre otros, donde se lleve a cabo la fabricación o reparación de plásticos.Cuentan con una gran variedad de boquillas y puntas especiales, para poder realizar diferentes aplicaciones con una sola pistolade calor, ofreciendo así una gran versatilidad y flexibilidad ante cualquier desafío que se presente, así cómo la opción de adquirir refacciones 100% originales para mantener su rendimiento en óptimas condiciones.Estas características hacen que las pistolas de calor Leister y Weldy sean la elección de los profesionales de la soldadura plástica.
Back
Top